17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WRITEBEST フリップチャート キャスター付

通常単価(税別)
20,03120,518
税込単価
22,03422,570
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・耐久性と滑らかな書き心地を実現する、コーティングされたスチール製ホワイトボードで直接書き込む...

詳細を確認
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,518
( 22,570 )
2日目
20,031
( 22,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と滑らかな書き心地を実現する、コーティングされたスチール製ホワイトボードで直接書き込むこともできます。
・クリップで用紙を簡単に取り付けできます。
・高さ調整が可能です。
・ロック機能付きのキャスターで簡単に移動できます。
・丈夫な25mmスチールフレームで耐久性に優れます。
【材質】
・板面:ホワイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WRITEBEST フリップチャート キャスター付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WRITEBEST フリップチャート キャスター付
WRITEBEST フリップチャート
キャスタースタンド
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
WRITEBEST 屋内掲示板
リーフレットスタンド キャスター・アジャスター付
メーカーWRITE BESTWRITE BESTシンエイWRITE BESTWRITE BESTNIKKEN I&S
通常価格20,031-10,113 -16,15414,000 -9,125 -37,452 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜5日目
商品タイプスタンド式スタンド式-黒板掲示板(標準タイプ)スタンド式
材質(本体)スチール-スチールセラミックスチール(99.9%リサイクル可能)コルクスチール
粘着剤有無-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト