ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチティント 窓用フィルム ホワイトボードフィルム

通常単価(税別)
254,483214,198
税込単価
279,931235,618
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。・限られた空間を...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリエステルフィルム
  • 質量 (g)
    15600.0
  • 幅 (mm)
    1250
  • 長さ (mm)
    30000
  • 厚さ (mm)
    0.151
  • JANコード
    4549395299706
  • トラスココード
    856-0550

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

WWB001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WWB001の仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリエステルフィルム
質量(g)
15600.0
幅(mm)
1250
長さ(mm)
30000
厚さ(mm)
0.151
JANコード
4549395299706
トラスココード
856-0550

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WWB001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254,483214,198
( 235,618 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。
・限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。
・限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
【用途】
・ガラスに貼るホワイトボード。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント 窓用フィルム ホワイトボードフィルムの型番WWB001のページです。 型番WWB001に関する仕様情報を記載しております。
スコッチティント 窓用フィルム ホワイトボードフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント 窓用フィルム ホワイトボードフィルム
ホワイトボードフィルム PWF-500/PWF-500MG
標識用スタンド 300×600mm用
標識用スタンド 600×300mm用
標識用スタンド 600×450mm用
標識用スタンド 450×300mm用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンユニットユニットユニットユニット
通常価格254,483310,49213,751 -11,191 -12,94311,308 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜1日目4日目1日目
材質(本体)ポリエステルフィルム-----
質量(g)15600.0-----
幅(mm)1250-----
長さ(mm)30000-----
厚さ(mm)0.151-----

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト