ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ダイケン マテハンMTH2 シャックル付単車2型

  • 種類
    戸車・吊車
  • 戸車直径(mm)
    38
  • 適合レール
    MTH2-HRおよび2HR
  • 耐荷重(kg/個)
    25
  • 走行可能距離(m)
    使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万
  • 材質1
    本体:スチール/ユニクロ
  • 材質2
    戸車:白色ポリアセタール(POM)
  • 材質3
    軸受部:含油焼結合金
  • 品名
    マテハンシャックル付単車2型
  • JANコード
    4968957409917
  • トラスココード
    835-8882
  • 質量(g)
    150

型番:

MTH2-2WHSY2
解除
    数量:

    MTH2-2WHSY2の仕様・寸法情報

    種類
    戸車・吊車
    戸車直径(mm)
    38
    適合レール
    MTH2-HRおよび2HR
    耐荷重(kg/個)
    25
    走行可能距離(m)
    使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万
    材質1
    本体:スチール/ユニクロ
    材質2
    戸車:白色ポリアセタール(POM)
    材質3
    軸受部:含油焼結合金
    品名
    マテハンシャックル付単車2型
    JANコード
    4968957409917
    トラスココード
    835-8882
    質量(g)
    150

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MTH2-2WHSY2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,306
    ( 3,637 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。
    ・車同士がぶつからない仕様です。
    ・カーブレールにも使用できます。
    ・フックや器具が取付けできるタイプです。
    ・カーブレールに使用できます。
    ・バランサーが吊れる輪っかタイプです。
    【用途】
    ・製品の移動、コードやホースの吊下げ。
    ・各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。
    【商品仕様】
    ・耐荷重(kg/個):25
    ・品名:マテハンシャックル付単車2型
    ・戸車直径(mm):38
    ・適用レール:MTH2-HRおよび2HR
    ・走行可能距離:使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万m、使用荷重25(kg/個)で5万m
    ・JANコード:4968957409917
    ・トラスココード:835-8882
    ・質量:150g
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール/三価クロメート
    ・本体:スチール/ユニクロ
    ・戸車:ポリアセタール(POM)
    ・軸受部:含油焼結合金

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイケン マテハンMTH2 シャックル付単車2型の型番MTH2-2WHSY2のページです。 型番MTH2-2WHSY2に関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン マテハンMTH2 シャックル付単車2型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン マテハンMTH2 シャックル付単車2型
    4号ドアハンガー用シャックル付単車 2型
    4号ステンレスドアハンガー用シャックル付単車 2型
    ダイケン 2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型
    ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型
    ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格3,3067,36217,1509,3518,2605,217
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    種類戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車
    戸車直径(mm)38-6438--
    適合レールMTH2-HRおよび2HR4号4号(ステンレス)2号(ステンレス)--
    耐荷重(kg/個)25755525--
    走行可能距離(m)使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました