ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドアハンガー ニュートン40用複車

通常単価(税別)
12,43610,739
税込単価
13,68011,813
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します・フレキシブルに動...

詳細を確認
  • N40のハンガーレール以外には使用しないでください。

型番:

N40-4WS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N40-4WSの仕様・寸法情報

種類
戸車・吊車
適合レール
N40-HR
耐荷重(kg/個)
200
材質1
スチール(SPHC)
材質2
樹脂
品名
ドアハンガー用複車
JANコード
4968957410876
トラスココード
855-8688
質量(g)
620
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N40-4WS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,43610,739
( 11,813 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します
・フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です
・車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します
・2個吊りで扉1枚4000N(400kg)以下
・胴体の軸受には市販ベアリングを使用
・カーブレール(R600)でも走行が可能

ご注意

  • N40のハンガーレール以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアハンガー ニュートン40用複車の型番N40-4WSのページです。 型番N40-4WSに関する仕様情報を記載しております。
ドアハンガー ニュートン40用複車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアハンガー ニュートン40用複車
ドアハンガー ニュートン40シリーズ用オプション
ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車
ドアハンガー 吊り車(複車)(トロリーハンガー用)
ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型
ドアハンガー 吊り車(ベアリング複車)
メーカーダイケンダイケンダイケンHELM HELLASダイケンHELM HELLAS
通常価格12,4362,329 -5,2173,1658,2603,720
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
種類戸車・吊車-戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車
適合レールN40-HR-----
耐荷重(kg/個)200-----
材質1スチール(SPHC)-スチール(SPHC)-スチール(SPHC)-
材質2樹脂-樹脂-樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト