ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイケン ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール2000

通常単価(税別)
7,715
税込単価
8,487
通常出荷日:1日目

【特長】・高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。・新型レール形状により軽く開閉できます。【...

詳細を確認
  • 耐荷重はブラケットを450mmピッチで取り付けた場合の数値です。

型番:

N40-HR2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N40-HR2000の仕様・寸法情報

用途
関連部品
レール材質
スチール
レール長さ(範囲)(mm)
1,201~
幅 W(mm)
50
高さ H(mm)
57
全長(mm)
2000
耐荷重(kg)
200
JANコード
4968957410845
質量(g)
6000
トラスココード
855-8685
板厚(mm)
2
C(mm)
16
D(mm)
46
E(mm)
7
レール表面処理
粉体塗装
固定ピッチ
450~500mm
材質詳細
スチール(SGH)
仕様
ニュートンシリーズ専用

型番リスト

表示件数
型番
N40-HR2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,715
( 8,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。
・新型レール形状により軽く開閉できます。
【商品仕様】
・全長(mm):2000
・耐荷重(kg):200
・適用ガイドレール:N20-NGR
・A(mm):57
・B(mm):50
・C(mm):16
・D(mm):46
・E(mm):7
・板厚(mm):2
・JANコード:4968957410845
・トラスココード:855-8685
・質量:6kg
【材質/仕上】
・スチール(SGH)

ご注意

  • 耐荷重はブラケットを450mmピッチで取り付けた場合の数値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール2000の型番N40-HR2000のページです。 型番N40-HR2000に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール2000
ダイケン ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000
ドアハンガー ニュートン40カーブレール
スライドレール C2731
スライドレール C2735
スライドレール C305
メーカーダイケンダイケンダイケンスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,71510,06743,1491,997 -3,066 -6,375 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
用途関連部品関連部品関連部品直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
レール材質スチールスチールスチール
レール長さ(範囲)(mm)1,201~1,201~----
幅 W(mm)5050-19.119.119.1
高さ H(mm)5757-272735.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト