ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車

通常単価(税別)
5,217
税込単価
5,739
通常出荷日:1日目

【特長】・ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。・バランサーが取...

詳細を確認
  • N40のハンガーレール以外には使用しないでください。

型番:

N40-2TR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N40-2TRの仕様・寸法情報

種類
戸車・吊車
材質1
スチール(SPHC)
材質2
樹脂
全長(mm)
59.6
耐荷重(kg)
100(1個吊当り)
JANコード
4968957410890
トラスココード
855-8689
質量(g)
290.0

型番リスト

表示件数
型番
N40-2TR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,217
( 5,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
・バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
【商品仕様】
・治工具や半製品などを吊る車として。
・耐荷重(kg/個):100
・適用レール:N40-HR
・品名:ツール単車
・材質/仕上:スチール(SPHC)
・質量:0.29kg
・トラスココード:855-8689
・JANコード:4968957410890

ご注意

  • N40のハンガーレール以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車の型番N40-2TRのページです。 型番N40-2TRに関する仕様情報を記載しております。
ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン ドアハンガー ニュートン40ツール単車
ダイケン ドアハンガー ニュートン40単車2型
ダイケン ドアハンガー ニュートン20単車2型
ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車2型
ドアハンガー ニュートン40用複車
ドアハンガー ニュートン40シリーズ用オプション
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格5,2178,2605,2174,58812,4362,329 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
種類戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車戸車・吊車-
材質1スチール(SPHC)スチール(SPHC)スチール(SPHC)スチール(SPHC)スチール(SPHC)-
材質2樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂-
全長(mm)59.659.659.648.6--
耐荷重(kg)100(1個吊当り)200(2個吊当り)100(2個吊当り)60(2個吊当り)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト