17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

奥深両開き書庫

通常単価(税別)
47,068
税込単価
51,775
通常出荷日:6日目

【仕様】・スチール塗装仕上・付属品:棚板3枚、ブックサポーター4本

  • 商品タイプ
    本体
  • タイプ
    スチール・両開き
  • 鍵タイプ
    シリンダー錠

ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(H337B-AW・H637B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(H337B-AW・H637B-AW)をご使用ください。

型番:

K367-AW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K367-AWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
タイプ
スチール・両開き
鍵タイプ
シリンダー錠
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
K367-AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,068
( 51,775 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スチール塗装仕上
・付属品:棚板3枚、ブックサポーター4本

ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(H337B-AW・H637B-AW)をご使用ください。
  • 下置きとしてご利用の場合は、下記のベース(H337B-AW・H637B-AW)をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

奥深両開き書庫の型番K367-AWのページです。 型番K367-AWに関する仕様情報を記載しております。
奥深両開き書庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
奥深両開き書庫
ナイキ 奥深両開き書庫 K337N-AW
ナイキ 奥深両開き書庫 K367N-AW
ナイキ 奥深オープン書庫
奥深引違い書庫 (スチール戸)
奥深引違い書庫 (ガラス戸)
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格47,06854,45359,31154,92435,035 -40,570 -
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
タイプスチール・両開き---スチール・引違いガラス・引違い
鍵タイプシリンダー錠---シリンダ錠シリンダ錠

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト