17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ムーブスマート

通常単価(税別)
14,515特別価格
税込単価
15,967特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・座面高さを48mmピッチで6段階に調整できるキャスターチェアです。・ウレタンキャスター採用で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

トラスココード

JANコード

最小発注数量
-
835-6631
4901749246024
1個
シルバー
835-6632
4901749247021
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,51513,006
( 14,307 )
1日目
14,51513,294
( 14,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面高さを48mmピッチで6段階に調整できるキャスターチェアです。
・ウレタンキャスター採用で床に傷をつけにくく、滑らな動きです。
【用途】
・低座が求められる点検。
・修理作業。
・溶接などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムーブスマート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ムーブスマート
セブンポーズチェア
プロワークチェア(スウィング機能なし)
ワーキングチェアジョイ
プロワークチェアミニ 黒
スタンディングサポート フォールディング
メーカールネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウ
通常価格14,51528,65117,53914,715 -15,24820,265
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜4日目1日目
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なしその他
材質1脚部:スチール、樹脂キャップ脚部:スチール、樹脂キャップ座部:ビニールレザー座部:ビニールレザー座部:ビニールレザースチール、ビニールレザー
質量5.0kg6.4kg7.1kg4.5kg5.4kg6.8kg
座奥行(mm)230285----
座高(mm)210~450450~535320~850330~630300~540-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト