17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ジャンボベストワーク

通常単価(税別)
16,80717,140特別価格
税込単価
18,48818,854特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・座面高さを無段階で調節できます。【用途】・様々なオフィス内、工場内作業に。・趣味の作業、演奏...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質1

質量

トラスココード

JANコード

張地

脚色

最小発注数量
座部:ビニールレザー
4.8kg
835-6630
4901749216010
-
-
1個
座部:ポリウレタン
5.3kg
859-0673
4901749751023
ポリウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,14014,863
( 16,349 )
4日目
16,80714,625
( 16,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座面高さを無段階で調節できます。
【用途】
・様々なオフィス内、工場内作業に。
・趣味の作業、演奏などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボベストワーク のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボベストワーク
ムーブスマート
プロワークチェアミニ 黒
セブンポーズチェア
プロワークチェア(スウィング機能なし)
ワーキングチェアジョイ
メーカールネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウ
通常価格16,807-14,51515,24828,65117,53914,715 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目4日目〜
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし
座高(mm)460~810210~450300~540450~535320~850330~630
座幅(mm)340300350405420335
材質2脚部:スチールパイプ(粉体塗装)座面:スチール、ビニールレザー脚部:スチールパイプ(粉体塗装)座面:ポリエステル脚部:スチールパイプ(粉体塗装)脚部:スチールパイプ(粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト