17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

セ ミーティングチェア MCX-02DMシリーズ 座ダイメトロール背メッシュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,996
税込単価
17,596

【特長】・座面の芯材にはダイメトロールシートを使用しているので長時間座っても大...

詳細情報を確認する
  • 種類
    肘なし
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    背部:ポリプロピレン
  • 材質2
    座部:布張り
  • 材質3
    座部芯材:ダイメトロール一体成形
  • 座高(mm)
    430
  • 奥行(mm)
    525
  • 高さ(mm)
    790
  • 幅(mm)
    490
  • キャスター有無
  • 脚色
    シルバー
  • 座奥行(mm)
    445
  • 座幅(mm)
    400
  • 積み重ね
    平積みで8脚スタッキング可能

ご注意

  • シンナーやアルコール類の使用は絶対にやめて下さい。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    色詳細

    JANコード

    トラスココード

    材質4

    座面色

    背面色

    最小発注数量
    ブルー/ブラック
    4549990843472
    835-9326
    脚部:スチール(電着塗装)
    ブルー
    ブラック
    1個
    グリーン/ホワイト
    4549990843489
    835-9327
    脚部:12.7φスチールパイプ(電着塗装)
    グリーン
    ホワイト
    1個
    グレー/ブラック
    4549990843458
    835-9328
    脚部:12.7φスチールパイプ(電着塗装)
    グレー
    ブラック
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,996
    ( 17,596 )
    4日目
    15,996
    ( 17,596 )
    4日目
    15,996
    ( 17,596 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・座面の芯材にはダイメトロールシートを使用しているので長時間座っても大腿部への負担が軽減されます。
    ・スタッキングが可能です。(8脚まで)
    ・廃棄時対策として分別できる構造となっています。
    【用途】
    ・ミーティングルーム、会議室に。
    【材質】
    ・背部:ポリプロピレン
    ・座部:布張り
    ・座部芯材:ダイメトロール一体成形
    ・脚部:スチール(電着塗装)

    ご注意

    • シンナーやアルコール類の使用は絶対にやめて下さい。
    • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セ ミーティングチェア MCX-02DMシリーズ 座ダイメトロール背メッシュのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セ ミーティングチェア MCX-02DMシリーズ 座ダイメトロール背メッシュ
    ミーティングチェア MCX-02V
    アイリスチトセ スタッキングチェアー LTS(ライタス) シリーズ
    セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ
    ミーティングチェア ライタス4 背・座樹脂塗装タイプ
    ミーティングチェア ライタス4 背・座樹脂メッキタイプ
    メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
    通常価格15,99619,49410,126 -20,30012,60715,739
    通常出荷日4日目7日目9日目9日目9日目9日目
    種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし
    グリーン購入法適合品適合適合適合適合-適合
    質量(g)4400.05250.0-3600.040004000
    材質1背部:ポリプロピレン背部:ポリプロピレン-背・座:ポリプロピレン(PP)-背部・座部:ポリプロピレン(PP)
    材質2座部:布張り座部:ポリプロピレン芯材-脚:スチール-脚部:φ19.1スチール

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト