17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トラスコ スタッキングチェア 布張り TSMC ブラック/ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,985
税込単価
13,184

【特長】・背部にPP樹脂成型を使用しており、軽量さと適度な弾力性を生かしたつく...

詳細情報を確認する
  • 種類
    肘なし
  • 座幅 (mm)
    435
  • 座奥行 (mm)
    420
  • 質量(g)
    4000
  • 材質1
    背部:PP樹脂成型品
  • 材質2
    座部:成型合板・ウレタンフォーム
  • 材質3
    脚フレーム:φ12.7mmスチールパイプ(粉体塗装)
  • 座高 (mm)
    425
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    最小発注数量
    856-6864
    4989999457926
    1個
    856-6863
    4989999457919
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,985
    ( 13,184 )
    1日目
    11,985
    ( 13,184 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・背部にPP樹脂成型を使用しており、軽量さと適度な弾力性を生かしたつくりになっています。
    【用途】
    ・会議室・学校・施設・食堂など。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トラスコ スタッキングチェア 布張り TSMC ブラック/ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トラスコ スタッキングチェア 布張り TSMC ブラック/ブルー
    オフィスチェア レザー張り 黒
    オフィスチェア 事務椅子 ビニールレザー張り
    オフィスチェア T-50
    オフィスチェア 肘付タイプ
    ミーティングチェア
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格11,98531,91919,35810,200 -23,208 -9,319 -
    通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目1日目〜
    種類肘なし肘あり肘なし肘なし肘あり肘なし
    座幅(mm)435510400440450400
    座奥行(mm)420500380480~515400463
    質量(g)4000158006800900016500-
    材質1背部:PP樹脂成型品背部:成型合板・ウレタンフォーム・ビニールレザー背部・座部:ポリウレタン背座部:ウレタンフォーム張地:布張りPE(ポリエステル)-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト