ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800

通常単価(税別)
57,483
税込単価
63,231
通常出荷日:4日目

【特長】・プールサイドや屋外での使用に適しています。・アルミ製のため、軽量です。・軽量で折りたたみ可能...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

TALB-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TALB-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背なし
その他
色詳細
シルバー
幅(mm)
1800
奥行(mm)
410
トラスココード
855-7737
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4989999436501
質量(g)
12000
材質1
アルミ(アルマイト仕上げ)
座高(mm)
420
脚部色
シルバー
座面色
シルバー

型番リスト

表示件数
型番
TALB-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,483
( 63,231 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プールサイドや屋外での使用に適しています。
・アルミ製のため、軽量です。
・軽量で折りたたみ可能なので、持ち運びが楽です。
【材質】
・アルミ(アルマイト仕上げ)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800の型番TALB-Fのページです。 型番TALB-Fに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800
ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし
アルミベンチ
ヒップバー 床固定タイプ
抗菌ロビーチェア
折りたたみホームベンチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山テラモト
通常価格57,48318,742 -44,076 -51,023 -27,88019,856 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目18日目1日目7日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチその他ワークベンチワークベンチ
種類背なし---背なし-
その他ブラック系グレー系-ブラック系ブルー系
色詳細シルバーブラックシルバー-ブラック-
幅(mm)1800-1800---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト