17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

上下昇降デスクリフティーナ ミーティングテーブルタイプ

上下昇降デスクリフティーナ ミーティングテーブルタイプ
通常単価(税別)
253,895268,127
税込単価
279,285294,940
通常出荷日:4日目

【特長】・670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。・「1」「2」「...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

種類

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

グリーン購入法適合品

天板色

電源(V)

電源コード長さ(m)

フレーム色

最小発注数量
855-6074
69000.0
天板:メラミン化粧板
フレーム、脚部:スチール塗装仕上
適合
シルクウッド
AC100
3
ホワイト
1個
855-6076
79500.0
天板:メラミン化粧板
フレーム、脚部:スチール塗装仕上
適合
ホワイト
AC100
3
ホワイト
1個
855-6077
79500.0
天板:メラミン化粧板
フレーム、脚部:スチール塗装仕上
適合
シルクウッド
AC100
3
ホワイト
1個
855-6079
90000.0
天板:メラミン化粧板
フレーム、脚部:スチール塗装仕上
適合
ホワイト
AC100
3
ホワイト
1個
855-6080
90000.0
天板:メラミン化粧板
フレーム、脚部:スチール塗装仕上
適合
シルクウッド
AC100
3
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253,895
( 279,285 )
4日目
254,625
( 280,088 )
4日目
254,625
( 280,088 )
4日目
268,127
( 294,940 )
4日目
268,127
( 294,940 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。
・「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記憶させることができます。
・昇降時に障害物に当たった場合、瞬時にストップし、安全のため反対方向へ約2cm戻ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

上下昇降デスクリフティーナ ミーティングテーブルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上下昇降デスクリフティーナ ミーティングテーブルタイプ
上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ
ミーティングテーブル パーテーション
角型ミーティングテーブル
丸型ミーティングテーブル
ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm
メーカーナイキナイキトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ナイキ
通常価格253,895-155,876 -13,92672,66029,250 -148,609
通常出荷日4日目4日目22日目11日目8日目〜4日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト