17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワーキングデスク上置ハイシェルフ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GZUSRH-1000DM

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・中央にキャップ付きの配線穴があるワーキングデスクシリーズの上置棚です
・奥行き40mm以上、厚さ15~36mmの天板に取付け可能です
・棚が2段で収納力2倍、ワーキングデスクシリーズ上置ハイシェルフです
【材質】
・低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 単体では使用できません。
  • 必ず壁面にてご使用ください。
  • 単体では使用できません。必ず壁面にてご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4510391322064
質量(g)
13000.0
トラスココード
836-4566
材質1
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
材質2
スチール(粉体塗装)
段数(段)
2
天板色
ウォルナット

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト