17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カタログケース B4判 10~20段×2列

通常単価(税別)
56,97379,078
税込単価
62,67086,986
通常出荷日:8日目

書類、冊子、小物などが収納できる2列タイプの収納ケースです。【特長】・引出しは透明なので収納内容の確認...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    501~700
  • 引出し数
    その他
  • 間口詳細 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    400
  • 引出し内寸(奥行) (mm)
    364
  • 引出し内寸(間口) (mm)
    257
  • 引出し色
    透明
  • 本体色
    ホワイト
  • 付属品
    各引出しに見出しカード2枚
  • 材質(本体)
    スチール
  • 材質(引出し)
    ポリスチレン

ご注意

  • 仕切板は付属しません。また、仕切板のミスミでの取り扱いは終了しています。
  • 配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応ください。
  • B2C10-Wの商品画像はありません。形状などについては「商品情報」の「各部の寸法」でご確認ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

各部の寸法

B2C10-W

 B2C10-W

B2C14-W

B2C14-W

B2C15-W

B2C15-W

B2C20-W

B2C20-W

B2C21-W

B2C21-W

B2C1015-W

 B2C1015-W

B2C1020-W

B2C1020-W

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 引出し数詳細

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 最大積載量(kg/台)

  • 引出し内寸(高さ)(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

引出し数詳細

高さ

(mm)

トラスココード

最大積載量(kg/台)

引出し内寸(高さ)

(mm)

JANコード

質量

(kg)

引出し型番

RoHS?最小発注数量
深型2列10段
880
856-6620
50
72
4989999489835
26.5
B4-10
10
1個
深型2列14段
1200
856-6623
70
72
4989999489866
36.2
B4-10
10
1個
中深型2列15段
880
856-6624
50
45
4989999489873
30.7
B4-15
10
1個
浅型2列20段
880
856-6625
50
32
4989999489880
30
B4-20
10
1個
中深型2列21段
1200
856-6626
70
45
4989999489897
40
B4-15
10
1個
中深型1列15段、深型1列10段
880
856-6621
50
72、45
4989999489842
32.5
B4-10、B4-15
10
1個
浅型1列20段、深型1列10段
880
856-6622
50
72、32
4989999489859
32.8
B4-10、B4-20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,973
( 62,670 )
8日目
69,566
( 76,523 )
8日目
66,019
( 72,621 )
8日目
60,920
( 67,012 )
8日目
79,078
( 86,986 )
8日目
63,685
( 70,054 )
8日目
66,239
( 72,863 )
8日目

詳細情報

基本情報

書類、冊子、小物などが収納できる2列タイプの収納ケースです。
【特長】
・引出しは透明なので収納内容の確認が容易
・各引出しに見出しカード2枚が付属で仕分けが容易
【仕様】
・材質(本体):スチール
・材質(引出し):ポリスチレン
・色(本体):ホワイト
・色(引出し):透明

ご注意

  • 仕切板は付属しません。また、仕切板のミスミでの取り扱いは終了しています。
  • 配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応ください。
  • B2C10-Wの商品画像はありません。形状などについては「商品情報」の「各部の寸法」でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カタログケース B4判 10~20段×2列のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カタログケース B4判 10~20段×2列
カタログケース B4タイプ(最大積載量30~80kg/台)
扉付きカタログケース(最大積載量40~60kg/台)
オープン書庫 最大積載量 60~200kg/台
スチール戸引違い書庫 奥行400mm 最大積載量 180~200kg/台
カタログケース(A4タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格56,973-36,147 -66,082 -15,091 -21,221 -107,967 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
間口(mm)501~700--701~701~701~
引出し数その他-その他--その他
間口詳細(mm)600--880-880
奥行(mm)400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト