17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結LED投光器 ディスクボール (床スタンド式)

通常単価(税別)
65,88672,167
税込単価
72,47579,384
通常出荷日:4日目

【特長】・連結コンセント付・連結可能台数8台・割れないボール、耐衝撃性能抜群のポリカーボネイト製・床ス...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    12400
  • 消費電力 (W)
    102
  • 標準消費電力料金
    2.75円/h
  • コード長さ(m)
    5
  • 電源(V)
    100
  • 高さ(mm)
    462
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 保護等級
    IP65

ご注意

  • 連結用コンセントは連結以外の用途で使用しないでください。
  • 連結用コンセントは連結以外の用途で使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

連結LED投光器 ディスクボール (床スタンド式) 製品仕様
■仕様
・定格光束:12400Lm
・固有エネルギー消費効率:(100V)121.5Lm/W・(200V)124.0Lm/W
・発光色:5000K(昼白色)
・演色性:Ra80(高演色LED)
・質量:(灯具)3.8kg、(ケース)1.2kg
※ケース付きはL100W-AB-50K-PBOX

■共通仕様
・レンズ:ボール(ポリカーボネート製)
・入力電源:100V/200V(50Hz/60Hz)
・定格電流:(100V)1.02A、(200V)0.51A
・消費電力:(100V)102W、(200V)100W
・入力電圧範囲:90~264V
・入力電線:5m
・連結コンセント:0.2m(キャップ付防雨用コンセント)
・8台まで連結可能
連結LED投光器 ディスクボール (床スタンド式) 照度

※上記照度は日動工業実測値のため、使用環境下により異なります。

外形図

連結LED投光器 ディスクボール (床スタンド式) 外形図

使用方法・使用事例

連結LED投光器 ディスクボール (床スタンド式) 使用例

三脚に床スタンドのまま取付け、一灯でもこの明るさです。

 
 

注意・禁止事項

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※プラグ・コンセントは100V専用です。200Vでの使用は専用プラグ・コンセントに交換または結線してください。
※アース線は必ず接続してください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4937305053249
835-7705
4000.0
1個
4937305055434
835-7706
5200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,886
( 72,475 )
4日目
72,167
( 79,384 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結コンセント付
・連結可能台数8台
・割れないボール、耐衝撃性能抜群のポリカーボネイト製
・床スタンドのまま三脚に取付可能
・三脚S-001、S-01、S-02に取付可能です
・L100W-AB-50K-PBOXは収納ケース付です(3段まで段積みできます)
・防雨スイッチ付
・段階の踊り場や作業現場の片隅に床置きで、周囲を明るく照らします
【用途】
・イベント会場・緊急時の仮設・簡易照明に
・工事・作業照明に
・倉庫など簡易照明
・待合所
・災害避難所
・暗中作業や夜間工事など

ご注意

  • 連結用コンセントは連結以外の用途で使用しないでください。
  • 連結用コンセントは連結以外の用途で使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結LED投光器 ディスクボール (床スタンド式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結LED投光器 ディスクボール (床スタンド式)
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
マルチウェイライト150W
投光器用電球
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格65,886-39,532 -36,06326,410110,4191,950
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目5日目
明るさ(lm)12400685055602780253002300
消費電力(W)102484221148200
標準消費電力料金2.75円/h-1.13円/h0.57円/h--
コード長さ(m)5-555-
電源(V)100-100100100220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト