ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球

通常単価(税別)
25,76320,033
税込単価
28,33922,036
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【用途】・口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)

  • 明るさ (lm)
    5560
  • 口金
    E39
  • JANコード
    4937305055281
  • トラスココード
    868-7853
  • 質量(g)
    890.000
  • 消費電力(W)100V
    42
  • 消費電力(W)200V
    41
  • 電源(V)
    AC100/200
  • 外径(mm)
    165
  • 全長(mm)
    221
  • 定格寿命(時間)
    50000

ご注意

  • 密閉型の器具、調光機能付の器具には使用できません。
  • HID用安定器内蔵器具には使用できません。
  • 器具によっては適合しないものもあります。
  • 密閉型の器具、調光機能付の器具には使用できません。HID用安定器内蔵器具には使用できません。器具によっては適合しないものもあります。

型番:

L40V2-J110-50K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L40V2-J110-50Kの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
5560
口金
E39
JANコード
4937305055281
トラスココード
868-7853
質量(g)
890.000
消費電力(W)100V
42
消費電力(W)200V
41
電源(V)
AC100/200
外径(mm)
165
全長(mm)
221
定格寿命(時間)
50000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L40V2-J110-50K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,76320,033
( 22,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)

ご注意

  • 密閉型の器具、調光機能付の器具には使用できません。
  • HID用安定器内蔵器具には使用できません。
  • 器具によっては適合しないものもあります。
  • 密閉型の器具、調光機能付の器具には使用できません。HID用安定器内蔵器具には使用できません。器具によっては適合しないものもあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球の型番L40V2-J110-50Kのページです。 型番L40V2-J110-50Kに関する仕様情報を記載しております。
LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
投光器用電球
安全投光器白熱球
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格25,76336,06339,532 -26,4101,9503,001
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目4日目
明るさ(lm)556055606850278023006400
口金E39E39E39E26E26E39
JANコード49373050552814937305057841-493730505781049373050353824937305035405
トラスココード868-7853195-5030-195-5026814-7432814-7434
質量(g)890.0002800-1600100.000245.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト