17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

フラット型防水LEDライト NLEシリーズ

通常単価(税別)
10,53028,470
税込単価
11,58331,317
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現して...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NLE20CN-DC       
・明るさ(lm):1200
・消費電力(W):15
・標準消費電力料金:0.41円/h
・幅(mm):65
・長さ(mm):330
・厚さ(mm):27.5
・定格電圧:DC24V±10%
・定格寿命:40000時間
・保護等級:IP67
・使用温度範囲:-10~40℃(氷結しないこと)
・電源ケーブル:3m
・JANコード:4571328418533
・トラスココード:833-8459
・質量:1kg
NLE13CN-DC-L1
・明るさ(lm):800
・消費電力(W):10
・標準消費電力料金:0.27円/h
・幅(mm):65
・長さ(mm):330
・厚さ(mm):27.5
・定格電圧:DC24V±10%
・定格寿命:40000時間
・保護等級:IP67
・使用温度範囲:-10~40℃(氷結しないこと)
・電源ケーブル:3m
・JANコード:4571328418526
・トラスココード:833-8458
・質量:1kg

型番リスト

表示件数

サイズ

レンズ

明るさ

(lm)

照度(1m)

(lx)

消費電力

(W)

LED

JANコード

トラスココード

(mm)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
10
一体形レンズ付き
800
1100
7
High Power LEDタイプ
4571328419806
263-7446
180
476
-
1個
10
レンズなし
600
220
7
Mid Power LEDタイプ
-
-
180
480
-
1個
13
一体形レンズ付き
1000
1700
10
High Power LEDタイプ
4571328418526
833-8458
330
1000
10
1個
13
レンズなし
770
300
10
Mid Power LEDタイプ
-
-
330
990
-
1個
20
単独レンズ付き
1500
1850
15
High Power LEDタイプ
4571328418533
833-8459
330
1000
10
1個
26
単独レンズ付き
1900
3500
20
High Power LEDタイプ
4571328419851
260-7287
530
1360
-
1個
40
単独レンズ付き
3150
4000
28
High Power LEDタイプ
4571328419820
260-7255
530
1000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,530
( 11,583 )
5日目
11,384
( 12,522 )
19日目
12,834
( 14,117 )
1日目
13,142
( 14,456 )
19日目
15,269
( 16,796 )
4日目
22,750
( 25,025 )
5日目
28,470
( 31,317 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています
・日機社独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です
・LEDは信頼性の高いメーカーの製品を採用しており、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計となっています
【用途】
・工作機械の機内照明など

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラット型防水LEDライト NLEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラット型防水LEDライト NLEシリーズ
作業灯/LED (連結型・照明ON/OFFスイッチ付)
防水型ライト取付金具
フラットライト 作業用
防水型LEDスポットライト 6W/9W/12W AC100~120V
日機 防水型LEDスポットライト 9W AC100~120V
メーカー日機エスコ日機日動工業日機日機
通常価格10,530-18,7662,62519,278 -17,792 -22,455
通常出荷日1日目〜2日目4日目1日目1日目4日目
形状バータイプ-----
IP(防塵防水)IP67-----
外形標準形状-----
電源(V)DC24-----
ガラス透明ガラス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト