17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ELPA LED電球G30形E17 LDG1R-G-E17-G244 LDG1R-G-E17-G244

ELPA LED電球G30形E17 LDG1R-G-E17-G244

通常単価(税別)
1,058
税込単価
1,164
通常出荷日:1日目

【特長】・光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。・電飾、サイン用照明に...

詳細を確認

    型番:

    LDG1R-G-E17-G244
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LDG1R-G-E17-G244の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LDG1R-G-E17-G244
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,058
    ( 1,164 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    ・電飾、サイン用照明に適しています。
    【商品仕様】
    ・明るさ(lm):-
    ・外径(mm):30
    ・全長(mm):48
    ・光源色:赤
    ・消費電力(W):1.2
    ・標準消費電力料金:0.03円/h
    ・口金:E17
    ・サイズ(mm):全長48×外径30
    ・定格入力電流(A):0.014
    ・定格消費電力(W):1.2
    ・設計寿命(h):30000
    ・光色:赤
    ・交流電源:100V50/60Hz共用
    ・屋内用
    ・電源:AC100V
    ・定格寿命:30000時間
    ・JANコード:4901087199099
    ・トラスココード:828-9992
    ・質量:15g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ELPA LED電球G30形E17 LDG1R-G-E17-G244の型番LDG1R-G-E17-G244のページです。 型番LDG1R-G-E17-G244に関する仕様情報を記載しております。
    ELPA LED電球G30形E17 LDG1R-G-E17-G244のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ELPA LED電球G30形E17 LDG1R-G-E17-G244
    ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242
    位置ボックスカバー EYG16-28-G
    ハタヤ バイスG型75mm (RG型 200W用)
    ハタヤ LED作業灯(17Wビームランプタイプ)(屋外用)
    端子箱 [4方出]EYP14-22-G
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器岩崎電気ハタヤリミテッドハタヤリミテッド岩崎電気
    通常価格1,0581,0581,9051,68717,625 -2,477
    通常出荷日1日目7日目5日目5日目1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト