17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エボリューションライト2 (充電式) HLED-20B2
  • エボリューションライト2 (充電式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エボリューションライト2 (充電式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HLED-20B2

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・全長の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。
・背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。
・ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。
・耐衝撃性に優れた設計です。
・500lm/250lmの切り替えが可能で、それぞれ3時間/8時間の長時間点灯が可能です。
【用途】
・狭く暗い場所や夜間の作業に。
・自動車や鉄道、機械の整備作業に。

ご注意

  • 強力な照度なので、LEDを直視しないでください。
  • HLED-20Bは天吊り式コンセントリール用、HLED-20B2は壁コンセント充電用です。
  • 強力な照度なので、LEDを直視しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
250/500 / 500(強)/250(弱)
JANコード
4580117395788
質量(g)
270.000
トラスココード
859-7294
全長(mm)
345
材質1
強化樹脂
最大点灯時間(h)
3
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト