ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED防爆L型ハンドライト

通常単価(税別)
9,177
税込単価
10,095
通常出荷日:1日目

【特長】・ヨーロッパATEX認証モデルです・IECEX適合モデルです・危険区域で使える防爆懐中電灯!【...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 明るさ (lm)
    200(強)/100(弱)
  • 電源
    電池式
  • 最大点灯時間 (時間)
    73(強)、83(弱)
  • JANコード
    4937305053720
  • トラスココード
    835-7685
  • 質量(g)
    370
  • 電源(V)
    単3形アルカリ電池(4個)付属
  • 奥行(mm)
    77
  • 高さ(mm)
    188
  • 幅(mm)
    64
  • 演色性
    Ra68
  • 保護等級
    IP54
  • 照射角(°)
    20

ご注意

  • アルカリ単3電池Energizer E91(エナジャイザー)、Duracell MN1500(デュラセル)、Rayovac AL-AA(レイオバック)、Varta 4906(ファルタ)、のいずれかの電池をご使用ください。

型番:

SF-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-14の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
明るさ(lm)
200(強)/100(弱)
電源
電池式
最大点灯時間(時間)
73(強)、83(弱)
JANコード
4937305053720
トラスココード
835-7685
質量(g)
370
電源(V)
単3形アルカリ電池(4個)付属
奥行(mm)
77
高さ(mm)
188
幅(mm)
64
演色性
Ra68
保護等級
IP54
照射角(°)
20
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-14
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,177
( 10,095 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨーロッパATEX認証モデルです
・IECEX適合モデルです
・危険区域で使える防爆懐中電灯!
【用途】
・爆発及び引火性の高い危険な場所に
・石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など

ご注意

  • アルカリ単3電池Energizer E91(エナジャイザー)、Duracell MN1500(デュラセル)、Rayovac AL-AA(レイオバック)、Varta 4906(ファルタ)、のいずれかの電池をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED防爆L型ハンドライトの型番SF-14のページです。 型番SF-14に関する仕様情報を記載しております。
LED防爆L型ハンドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED防爆L型ハンドライト
防爆型ハンドライト サバイバーIEC防爆 標準セット
防雨型 ケイ・ハンドランプ
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX IEC防爆 充電式標準セット
防爆型LEDハンドランプ
充電式コードレスライト (防雨型)
メーカー日動工業STREAM LIGHTハタヤリミテッドSTREAM LIGHTハタヤリミテッド嵯峨電機工業
通常価格9,17745,2017,181 -40,40189,17528,960 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目1日目
商品の種類LED----蛍光灯
明るさ(lm)200(強)/100(弱)-----
電源電池式-AC--充電式
最大点灯時間(時間)73(強)、83(弱)-----
JANコード4937305053720-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト