ファクトリーサプライ用品技術窓口

高演色LEDライト (調光機能付)

通常単価(税別)
52,00049,010
税込単価
57,20053,911
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。・特殊樹脂レンズを採用しているので、均一な照射...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1240
  • JANコード
    4571169245138
  • トラスココード
    855-4835
  • 演色性
    Ra95
  • 質量(g)
    1100
  • 材質1
    ライトヘッド部:アルミ鋳造品●握り部分:ポリカ●レンズ:アクリル
  • 奥行(mm)
    72
  • 消費電力(W)
    20
  • 全長(mm)
    282.1
  • 電源(V)
    AC100
  • 標準消費電力料金
    0.54円/h
  • 幅(mm)
    100

ご注意

  • レンズ部分が破損することことがりますので落とさないでください。
  • 長時間使用すると放熱フィンの部分が高温になりますのでヤケドにご注意ください。
  • レンズ部分が破損することことがりますので落とさないでください。長時間使用すると放熱フィンの部分が高温になりますのでヤケドにご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SL-LED20D-FL-RA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-LED20D-FL-RAの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1240
JANコード
4571169245138
トラスココード
855-4835
演色性
Ra95
質量(g)
1100
材質1
ライトヘッド部:アルミ鋳造品●握り部分:ポリカ●レンズ:アクリル
奥行(mm)
72
消費電力(W)
20
全長(mm)
282.1
電源(V)
AC100
標準消費電力料金
0.54円/h
幅(mm)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-LED20D-FL-RA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,00049,010
( 53,911 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。
・特殊樹脂レンズを採用しているので、均一な照射面ができます。
・平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。
・調光ボリュームが付いているので照度を約15%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。
・太陽光に近い演色性を発揮します。
・調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。
・平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
【用途】
・いろいろなキズや痕跡の目視検査に。
【材質】
・ライトヘッド部:アルミ鋳造品●握り部分:ポリカ●レンズ:アクリル

ご注意

  • レンズ部分が破損することことがりますので落とさないでください。
  • 長時間使用すると放熱フィンの部分が高温になりますのでヤケドにご注意ください。
  • レンズ部分が破損することことがりますので落とさないでください。長時間使用すると放熱フィンの部分が高温になりますのでヤケドにご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高演色LEDライト (調光機能付)の型番SL-LED20D-FL-RAのページです。 型番SL-LED20D-FL-RAに関する仕様情報を記載しております。
高演色LEDライト (調光機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高演色LEDライト (調光機能付)
12W LED高演色コードレスライト
停電時継続点灯耐薬外筒タイプ
長尺LEDコードレスライト
長尺LEDコードレスライトセット
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格52,00072,00048,80032,87342,14537,138
通常出荷日1日目1日目1日目7日目7日目1日目
明るさ(lm)12401100(MAX)177016301630180
JANコード457116924513845711692455344571169245725457116924557245711692455654571169244285
トラスココード855-4835246-1000354-1837201-2176201-2140816-2458
演色性Ra95Ra95Ra80---
質量(g)11006601520.05151015810.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト