ファクトリーサプライ用品技術窓口

PRINCETON LEDライト パルサー2

通常単価(税別)
559
税込単価
615
通常出荷日:4日目

軽量でコンパクトながら、最大12時間点灯します。ロッキングスイッチです。

  • 明るさ (lm)
    10
  • 電源
    電池式
  • ネオンイエロー
  • 全長(mm)
    45
  • 電源詳細
    リチウムボタン電池CR2016(2個)付属
  • 保護等級
    IPX4
  • 最大点灯時間
    12時間
  • JANコード
    0795626002902
  • 質量(g)
    7.000
  • トラスココード
    855-9325
  • 材質1
    本体:プラスチック

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番:

P-2-NY
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-2-NYの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
10
電源
電池式
ネオンイエロー
全長(mm)
45
電源詳細
リチウムボタン電池CR2016(2個)付属
保護等級
IPX4
最大点灯時間
12時間
JANコード
0795626002902
質量(g)
7.000
トラスココード
855-9325
材質1
本体:プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-2-NY
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
559
( 615 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽量でコンパクトながら、最大12時間点灯します。
ロッキングスイッチです。

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDライト パルサー2の型番P-2-NYのページです。 型番P-2-NYに関する仕様情報を記載しております。
PRINCETON LEDライト パルサー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PRINCETON LEDライト パルサー2
PRINCETON LEDライト インパルス
PRINCETON キーホルダーライト パルサー
充電式LEDライト LED/335
充電式LEDワークライト LED/370
充電式LEDワークライト LED/396
メーカーPRINCETONPRINCETONPRINCETONGROZGROZGROZ
通常価格559763718 -2,81413,9336,208
通常出荷日4日目2日目4日目4日目1日目2日目
明るさ(lm)101010180600500
電源電池式電池式電池式充電式充電式充電式
ネオンイエロー-----
全長(mm)457045---
電源詳細リチウムボタン電池CR2016(2個)付属リチウムボタン電池CR2016(2個)付属リチウムボタン電池CR2016(2個)付属---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト