ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED防爆懐中電灯 DS-10

通常単価(税別)
12,9299,023
税込単価
14,2229,925
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・防爆構造のLED懐中電灯です・照射角度40度タイプです・点灯パターンHIGH・LOW・点滅切...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 特殊用途
    防爆
  • 最大点灯時間(h)
    HIGH:55 / LOW:60
  • 電源
    乾電池単3
  • 黄・黒
  • JANコード
    4937305053041
  • トラスココード
    835-7682
  • 質量(g)
    223
  • 材質1
    本体:ポリカーボネート+ABS樹脂
  • 外径(mm)
    48
  • 全長(mm)
    175
  • 明るさ(lm)
    180(強)/70(弱)
  • 材質2
    レンズキャップ:ポリカーボネート
  • 材質3
    レンズカバー:ゴム
  • 材質4
    光学レンズ:アクリル
  • 照射角
    40度
  • 電源詳細
    単3アルカリ電池(4個)付属
  • 保護等級
    IP68

ご注意

  • アルカリ単3電池Energizer E91、Duracell MN1500 のいずれかの電池をご使用ください。

型番:

DS-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
特殊用途
防爆
最大点灯時間(h)
HIGH:55 / LOW:60
電源
乾電池単3
黄・黒
JANコード
4937305053041
トラスココード
835-7682
質量(g)
223
材質1
本体:ポリカーボネート+ABS樹脂
外径(mm)
48
全長(mm)
175
明るさ(lm)
180(強)/70(弱)
材質2
レンズキャップ:ポリカーボネート
材質3
レンズカバー:ゴム
材質4
光学レンズ:アクリル
照射角
40度
電源詳細
単3アルカリ電池(4個)付属
保護等級
IP68
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,9299,023
( 9,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防爆構造のLED懐中電灯です
・照射角度40度タイプです
・点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です
・アルミニウムの放熱板によりLEDを効率的に明るくします
・タフで耐久性のある本体素材を使用
・滑りにくいグリップ
【用途】
・爆発及び引火性の高い危険な場所に
・石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など

ご注意

  • アルカリ単3電池Energizer E91、Duracell MN1500 のいずれかの電池をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED防爆懐中電灯 DS-10の型番DS-10のページです。 型番DS-10に関する仕様情報を記載しております。
LED防爆懐中電灯 DS-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED防爆懐中電灯 DS-10
LED懐中電灯ミニ(防爆型)
充電式スーパーLEDライト
LEDプラグインライト 3W
充電式LED ハンディーライト LEH-1P1PN-CH
プラグインライトシリーズ ニッケルライト
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格12,9299,1479,815 -9,11613,9439,720 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
商品タイプLED型-LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプ-ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
特殊用途防爆-防雨---
最大点灯時間(h)HIGH:55 / LOW:6045-30時間9(スポット) / 2.5(ワイド)-
電源乾電池単3乾電池単4充電池充電池充電池充電池
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト