ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED懐中電灯(防爆型)

通常単価(税別)
6,923
税込単価
7,615
通常出荷日:1日目

【特長】・防爆構造のLED懐中電灯です。・照射角度10度タイプです。【用途】・爆発及び引火性の高い危険...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 特殊用途
    防爆
  • 最大点灯時間(h)
    45
  • 電源
    乾電池単3
  • 黒・黄色
  • 使用電池本数
    4
  • JANコード
    4937305053034
  • トラスココード
    835-7684
  • 質量(g)
    203
  • 外径(mm)
    47
  • 全光束(lm)
    70
  • 全長(mm)
    173
  • 付属品
    クリップ/ストラップ/単3アルカリ電池×4本
  • 照射角
    10度
  • 特長1
    防爆/防雨型
  • 電源詳細
    単3アルカリ電池(4個)付属
  • 保護等級
    IPX7
  • 仕様
    防爆認証 IEC:Ex ia IIC T4 Ga/ATEX:II 1G Ex ia IIC T4/ヨーロッパATEX認証モデル/IECEX適合モデル

ご注意

  • アルカリ単3電池Energizer E91、Duracell MN1500 のいずれかの電池をご使用ください。
  • 明るさ(lm)の値は定格光束です。

型番:

SF-10
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
特殊用途
防爆
最大点灯時間(h)
45
電源
乾電池単3
黒・黄色
使用電池本数
4
JANコード
4937305053034
トラスココード
835-7684
質量(g)
203
外径(mm)
47
全光束(lm)
70
全長(mm)
173
付属品
クリップ/ストラップ/単3アルカリ電池×4本
照射角
10度
特長1
防爆/防雨型
電源詳細
単3アルカリ電池(4個)付属
保護等級
IPX7
仕様
防爆認証 IEC:Ex ia IIC T4 Ga/ATEX:II 1G Ex ia IIC T4/ヨーロッパATEX認証モデル/IECEX適合モデル
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-10
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,923
( 7,615 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防爆構造のLED懐中電灯です。
・照射角度10度タイプです。
【用途】
・爆発及び引火性の高い危険な場所に。
・石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。

ご注意

  • アルカリ単3電池Energizer E91、Duracell MN1500 のいずれかの電池をご使用ください。
  • 明るさ(lm)の値は定格光束です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED懐中電灯(防爆型)の型番SF-10のページです。 型番SF-10に関する仕様情報を記載しております。
LED懐中電灯(防爆型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED懐中電灯(防爆型)
LED防爆型ミニライト・プラス
Mini LEDライト LED-YK3
[充電式] フラッシュライト/LED
LEDクリップライト
LEDスポットライト
メーカー日動工業ハタヤリミテッドオーム電機(ライト)エスコトラスコ中山シグネット
通常価格6,92319,95385213,9003,3675,162
通常出荷日1日目1日目5日目2日目1日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ハンディタイプストラップタイプキーホルダタイプストラップタイプクリップタイプハンディタイプ
特殊用途防爆防爆防滴防水防滴防滴
最大点灯時間(h)451216パワー:4、強:7、中:15、弱:503HIGHモード5/LOWモード8/FLASHモード12
電源乾電池単3乾電池単3乾電池単4充電池乾電池単4乾電池単3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト