ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm TAT-85C1B
  • TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm

TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm

通常単価(税別)
4,5774,270
税込単価
5,0354,697
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・手のひらに収まるコンパクト仕様です。・強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。

詳細を確認
  • 電源
    乾電池単4
  • 電源詳細
    単4形アルカリ乾電池(1個)別売
  • JANコード
    4989999437393
  • トラスココード
    829-1375
  • 外径(mm)
    18
  • 全長(mm)
    96
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 明るさ(lm)
    85
  • 最大点灯時間(h)
    0.58(強)/1.25(弱)
  • 使用電池
    単4形アルカリ乾電池×1個(別売)
  • 保護等級
    IPX4

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番:

TAT-85C1B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TAT-85C1B

TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm 図面

TAT-85C1Bの仕様・寸法情報

電源
乾電池単4
電源詳細
単4形アルカリ乾電池(1個)別売
JANコード
4989999437393
トラスココード
829-1375
外径(mm)
18
全長(mm)
96
質量(g)
30
材質1
本体:アルミ
明るさ(lm)
85
最大点灯時間(h)
0.58(強)/1.25(弱)
使用電池
単4形アルカリ乾電池×1個(別売)
保護等級
IPX4
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAT-85C1B
RoHS?最小発注数量
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5774,270
( 4,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらに収まるコンパクト仕様です。
・強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mmの型番TAT-85C1Bのページです。 型番TAT-85C1Bに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO アルミLEDライト 85ルーメン Φ18X96mm
アルミLEDライト AL-100N
アルミLEDライト AL-393N
アルミLEDライト (LED1球)スリムタイプ
LEDライト防水型
1灯ブラックライト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,5776,8463,2323,7105,8881,132
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
電源乾電池単4乾電池単3乾電池単4乾電池単4乾電池単3乾電池単4
電源詳細単4形アルカリ乾電池(1個)別売単3形乾電池(4個)別売単4形乾電池(2個)別売単4形乾電池(2個)別売-単4形乾電池(2個)別売
JANコード498999943739349899990343704989999034387498999904380849899990399174989999604078
トラスココード829-1375374-5881374-5899381-8420384-1804207-2486
外径(mm)18442621.54817
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました