ファクトリーサプライ用品技術窓口

PELICAN 2360 LEDライト 375lm

通常単価(税別)
14,414
税込単価
15,855
通常出荷日:1日目

【特長】・各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。・連続点灯(弱・強)と一時点灯の2...

詳細を確認

ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番:

023600-0002-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

023600-0002-110の仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)
2時間30分(強)/13時間(弱) / 強:2時間30分/弱:13時間
電源
乾電池単3
保護等級
IPX4
JANコード
0019428134822
トラスココード
855-7498
質量(g)
153.000
材質1
本体:アルミ
明るさ(lm)
375(強)/29(弱)
外径(mm)
30
照射距離(m)
192(強)/53(弱)
全長(mm)
157
使用電池
単3形乾電池×2個(付属)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
023600-0002-110
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,414
( 15,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。
・連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。

ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PELICAN 2360 LEDライト 375lmの型番023600-0002-110のページです。 型番023600-0002-110に関する仕様情報を記載しております。
PELICAN 2360 LEDライト 375lmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PELICAN 2360 LEDライト 375lm
タクティカルLEDライト"2350"
高演色LEDライト"3310PLCC"
PELICAN 7000 タクティカル LEDライト
LEDフレックスネックライト
LEDライト 1910/1920
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンペリカンペリカン
通常価格14,4149,6179,41219,68015,8588,247
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
最大点灯時間(h)強:2時間30分/弱:13時間 / 2時間30分(強)/13時間(弱)21時間(弱) / 2時間15分(強)202時間(弱) / 8時間(強)16時間(弱モード)7 / 7時間HIGH:2.75/LOW:9.5 / 2時間15分(強)/8時間45分(弱)
電源乾電池単3乾電池単3乾電池単3リチウム電池乾電池単3乾電池単4
保護等級IPX4IPX7IPX8IPX7IPX4-
JANコード0019428134822001942813481500194281607460019428134860--
トラスココード855-7498251-3082251-3070818-5711432-0671413-9739
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト