ファクトリーサプライ用品技術窓口

PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

通常単価(税別)
14,455
税込単価
15,901
通常出荷日:4日目

【特長】・ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。・独自技術によりムラのない光となっています。

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    60
  • 特殊用途
    防水
  • 電池種類
    その他
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • 奥行(mm)
    44
  • 光源
  • 高さ(mm)
    47
  • 最大点灯時間(h)
    108
  • 照射距離(m)
    48
  • ブラック
  • 電源
    単4アルカリ/リチウム乾電池
  • 幅(mm)
    61
  • 保護等級
    IPX7
  • 明るさ(lm)
    170
  • JANコード
    0795626022740
  • 質量(g)
    103.000
  • トラスココード
    836-5074
  • 使用電池
    単4形アルカリ/リチウム乾電池

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番:

EOS-2-MPLS-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EOS-2-MPLS-BKの仕様・寸法情報

全光束(lm)
60
特殊用途
防水
電池種類
その他
商品タイプ
ヘッドライト
奥行(mm)
44
光源
高さ(mm)
47
最大点灯時間(h)
108
照射距離(m)
48
ブラック
電源
単4アルカリ/リチウム乾電池
幅(mm)
61
保護等級
IPX7
明るさ(lm)
170
JANコード
0795626022740
質量(g)
103.000
トラスココード
836-5074
使用電池
単4形アルカリ/リチウム乾電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EOS-2-MPLS-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,455
( 15,901 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。
・独自技術によりムラのない光となっています。

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLSの型番EOS-2-MPLS-BKのページです。 型番EOS-2-MPLS-BKに関する仕様情報を記載しております。
PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS
PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR
LEDヘッドライト REMIX PRO MPLS 光源:白/赤/青/IR
PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル
LEDヘッドライトBYTE
PRINCETON LEDヘッドライト EOS
メーカーPRINCETONPRINCETONPRINCETONPRINCETONPRINCETONPRINCETON
通常価格14,4556,81915,0087,736 -7,2175,382
通常出荷日4日目2日目〜1日目1日目〜4日目在庫品1日目
全光束(lm)60150-78100105
特殊用途防水防雨--防雨防水
電池種類その他リチウム--その他その他
商品タイプヘッドライトヘッドライト--ヘッドライトヘッドライト
奥行(mm)443648383244

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト