17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETZL ノクティライト

通常単価(税別)
3,017
税込単価
3,319
通常出荷日:1日目

【特長】・ペツルのヘッドランプを収納しランタンとして使用できる、コンパクトヘッドランプ用保護ケースです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    3342540817586
  • 質量(g)
    85
  • トラスココード
    855-9427
  • 材質1
    本体:ポリカーボネイト
  • 奥行(mm)
    55
  • 高さ(mm)
    88
  • 幅(mm)
    70
  • 品名
    保護ポーチ
  • 適合機種
    ティキナ、ティカ、ジプカ、アクティック、アクティック コア、タクティカ、タクティカ +、タクティカ +RGB、タクティカ コア

型番:

E093DA00
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E093DA00の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
3342540817586
質量(g)
85
トラスココード
855-9427
材質1
本体:ポリカーボネイト
奥行(mm)
55
高さ(mm)
88
幅(mm)
70
品名
保護ポーチ
適合機種
ティキナ、ティカ、ジプカ、アクティック、アクティック コア、タクティカ、タクティカ +、タクティカ +RGB、タクティカ コア
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E093DA00
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,017
( 3,319 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペツルのヘッドランプを収納しランタンとして使用できる、コンパクトヘッドランプ用保護ケースです。
・地面に置く、吊るす、ベルトに取り付けるなど様々な取付が可能です。
・ヘッドランプを収納したまま、ケースの上からスイッチ操作が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL ノクティライトの型番E093DA00のページです。 型番E093DA00に関する仕様情報を記載しております。
PETZL ノクティライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETZL ノクティライト
PETZL イーライト
PETZL ピクサポーチ
PETZL ピクサ 3
PETZL ティカポーチ 2
PETZL ベルトクリップ S
メーカーPETZLPETZLPETZLPETZLPETZLPETZL
通常価格3,0174,6002,60012,2962,300799
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプその他ヘッドライトその他ヘッドライトその他その他
その他オプション-オプション-オプションオプション
JANコード334254081758633425408156433342540089273334254009849733425400816283342540002616
質量(g)8526.00044160.000399
トラスココード855-9427855-9425819-3250819-3249819-3254819-3252

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト