ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETZL イーライト

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:1日目

【特長】・超軽量、コンパクトなエマージェンシーヘッドランプです。・保護ケースが付属しているので携帯する...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    40
  • 特殊用途
    防水
  • 電池種類
    リチウム
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • JANコード
    3342540815643
  • 質量(g)
    26.000
  • トラスココード
    855-9425
  • 材質1
    本体:ポリカーボネイト
  • 奥行(mm)
    19
  • 高さ(mm)
    34
  • 電源
    リチウム電池CR2032×2個(付属)
  • 幅(mm)
    44
  • 保護等級
    IPX7
  • ホワイト/ブラック
  • 最大点灯時間(h)
    9.5
  • 使用電池
    リチウム電池CR2032×2個(付属)

型番:

E02-P4
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E02-P4の仕様・寸法情報

全光束(lm)
40
特殊用途
防水
電池種類
リチウム
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
3342540815643
質量(g)
26.000
トラスココード
855-9425
材質1
本体:ポリカーボネイト
奥行(mm)
19
高さ(mm)
34
電源
リチウム電池CR2032×2個(付属)
幅(mm)
44
保護等級
IPX7
ホワイト/ブラック
最大点灯時間(h)
9.5
使用電池
リチウム電池CR2032×2個(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E02-P4
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量、コンパクトなエマージェンシーヘッドランプです。
・保護ケースが付属しているので携帯するのに適しています。
・すぐに使用できる状態で10年間保存できるため、防災備蓄用や予備のヘッドランプとしても最適です。
・ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。
・赤色光と白色光を備え、最大50ルーメンの連続点灯と点滅モードがあります。
・緊急時には赤色LEDを自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。
・オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
【用途】
・防災備蓄等、長期の保管が必要な使用に。
・メインのランプの予備に。
・車載工具の常備灯に。
【材質】
・本体:ポリカーボネイト

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETZL イーライトの型番E02-P4のページです。 型番E02-P4に関する仕様情報を記載しております。
PETZL イーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETZL イーライト
PETZL ピクサポーチ
PETZL ノクティライト
PETZL ピクサ 3
PETZL ティカポーチ 2
PETZL ベルトクリップ S
メーカーPETZLPETZLPETZLPETZLPETZLPETZL
通常価格4,6002,6003,01712,2962,300799
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
全光束(lm)40--100--
特殊用途防水--防爆--
電池種類リチウム--単3--
商品タイプヘッドライトその他その他ヘッドライトその他その他
JANコード334254081564333425400892733342540817586334254009849733425400816283342540002616

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト