17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レイディアント 200ヘッドランプ

通常単価(税別)
3,048
税込単価
3,353
通常出荷日:1日目

【特長】・スポットのパワフルな明るさ+ワイド+REDを搭載したヘッドランプです。・快適な装着感で調節可...

詳細を確認
  • 全光束 (lm)
    200
  • 特殊用途
    防水
  • 電池種類
    単4
  • 商品タイプ
    ヘッドライト
  • 幅 (mm)
    60
  • 奥行 (mm)
    39
  • 高さ (mm)
    42
  • トラスココード
    835-7386
  • JANコード
    0094664039162
  • 最大点灯時間 (h)
    4.5(強)、50(弱)
  • 材質
    プラスチック、ナイロン
  • 仕様
    生活防水設計、照射距離:88m、電源:単4アルカリ電池(3個)別売
  • 質量 (g)
    93

型番:

NI03916
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NI03916の仕様・寸法情報

全光束(lm)
200
特殊用途
防水
電池種類
単4
商品タイプ
ヘッドライト
幅(mm)
60
奥行(mm)
39
高さ(mm)
42
トラスココード
835-7386
JANコード
0094664039162
最大点灯時間(h)
4.5(強)、50(弱)
材質
プラスチック、ナイロン
仕様
生活防水設計、照射距離:88m、電源:単4アルカリ電池(3個)別売
質量(g)
93
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NI03916
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,048
( 3,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポットのパワフルな明るさ+ワイド+REDを搭載したヘッドランプです。
・快適な装着感で調節可能なコンフォートストラップです。
・スポットハイ、スポットロー、ワイドの3モード点灯+長押しでRED点灯します。
・最大90度(真上方面)に角度調節可能です。
【用途】
・夜間、レジャー、イベントに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レイディアント 200ヘッドランプの型番NI03916のページです。 型番NI03916に関する仕様情報を記載しております。
レイディアント 200ヘッドランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レイディアント 200ヘッドランプ
LEDヘッドランプ(防爆型)
ヘッドバンド
ヘッドバンド(Hシリーズ用)
C/W/Sシリーズ用ヘッドバンド
ペタLEDヘッドライトE301 専用アクセサリー
メーカーNiteIze(ナイトアイズ)ハタヤリミテッドGENTOSLED LENSERLED LENSERTJMデザインタジマツール
通常価格3,04816,1581,677 -8721,920 -1,101 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
全光束(lm)20040----
特殊用途防水防爆----
電池種類単4リチウム----
商品タイプヘッドライトヘッドライト-その他-その他
幅(mm)60-----

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト