ファクトリーサプライ用品技術窓口

FENIX バイク用クリップ ALB10

通常単価(税別)
2,298
税込単価
2,528
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチで脱着できます。【材質】・6061-T6(アルミニウム合金)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    6942870322094
  • 質量(g)
    68.000
  • トラスココード
    856-2338
  • 材質1
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 保護等級
    1
  • 適合機種
    TK22、TK16、TK09、PD35TAC、PD35、PD322016、LD22、E20
  • 品名
    バイク用クリップ

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番:

ALB10
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALB10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
6942870322094
質量(g)
68.000
トラスココード
856-2338
材質1
6061-T6(アルミニウム合金)
保護等級
1
適合機種
TK22、TK16、TK09、PD35TAC、PD35、PD322016、LD22、E20
品名
バイク用クリップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALB10
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,298
( 2,528 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで脱着できます。
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FENIX バイク用クリップ ALB10の型番ALB10のページです。 型番ALB10に関する仕様情報を記載しております。
FENIX バイク用クリップ ALB10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FENIX バイク用クリップ ALB10
FENIX LEDバイクライト
FENIX LEDバイクライト BC30
充電式LEDバイクライト BC26R
充電式LEDバイクライト"BC30V2"
充電式LEDヘッドライト(12モード搭載)
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格2,2988,5737,98418,56815,89729,616
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目19日目
商品タイプその他-その他その他その他-
JANコード694287032209469428703059506942870302621694287030849469428703069956942870310671
質量(g)68.000155.000161.000155.000150.000321.000
トラスココード856-2338160-6526819-3205394-0353257-6851661-6252
材質16061-T6(アルミニウム合金)6463B-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)マグネシウム合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト