ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617N【2個入り】

通常単価(税別)
7,0006,732
税込単価
7,7007,405
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・内容:6mm×17mm 1300枚・適合機種:LM-550W・JANコード:490287...

詳細を確認

型番:

LM-DL623N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

LM-DL623Nの仕様・寸法情報

適合機種
LM-550W3・550W2・550W
JANコード
4902870811099
トラスココード
855-0366
質量(g)
154.000
内容
6mm×23mm 1000枚
品名
レタツイン用デバイスラベル

型番リスト

表示件数
型番
LM-DL623N
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0006,732
( 7,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容:6mm×17mm 1300枚
・適合機種:LM-550W
・JANコード:4902870811075
・トラスココード:855-0364
・質量:154g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617Nの型番LM-DL623Nのページです。 型番LM-DL623Nに関する仕様情報を記載しております。
チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617N
ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート SL-S163N
ビーポップ ラベルPETシート SL-S153NLLABELPET
ビーポップ ラベルPETシートSL-S154NLLABELPET
ビーポップ用シート
ビーポップ UL対応シート
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格7,0009,0006,6006,60040,0008,500
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目〜
適合機種LM-550W3・550W2・550WCPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種CPM-100SH4・CPM-100H6・PM-100W2・CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W・ビーポップ旧機種
JANコード49028708110994902870823719490287087490249028708749194902870852818-
トラスココード855-0366567-8987521-5393521-6884246-0988-
質量(g)154.000700.000630.000630.000375.000630.000
内容6mm×23mm 1000枚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト