17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 44面 (100枚入) 76244

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M エーワン ラベルシール 兼用 HG 44面 (100枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

76244

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
【用途】
・いろいろなプリンタに対応
・シートサイズ210mm×297mmA4判
・ラベルサイズ48.3mm×25.4mm44面100シート4400片入
【商品仕様】
・色:白
・面付:4列×11段(44面)
・1パック内:4400片
・ラベルサイズ(mm)縦×横:25.4×48.3
・厚さ:0.13mm
・シートサイズ:A4
・インクジェット・レーザープリンタ兼用
・JANコード:4906186762441
・トラスココード:835-5069
・質量:1120g
【材質/仕上】
・上質紙

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト