ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

消しゴム レーダーライン/ポイント

消しゴム レーダーライン/ポイント EP-RP
通常単価(税別)
90
税込単価
99
通常出荷日:1日目

【特長】・消したいところをポイントでねらう極細スティックタイプです。

型番:

EP-RP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EP-RPの仕様・寸法情報

JANコード
4906643002141
質量(g)
10.000
トラスココード
856-0049
タイプ
極細スリム
横(mm)
10
縦(mm)
75

商品情報

製品仕様

型番JANコード質量(g)タイプ
EP-RP490664300214110.000極細スリム

型番リスト

表示件数
型番
EP-RP

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

横(mm)

最小発注数量
4906643002141
10.000
856-0049
極細スリム
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90
( 99 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消したいところをポイントでねらう極細スティックタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消しゴム レーダーライン/ポイントの型番EP-RPのページです。 型番EP-RPに関する仕様情報を記載しております。
消しゴム レーダーライン/ポイントのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
事務用品
4
満足度:4.0
事務用品として使用しています。 文字も綺麗に消せています。 スマートで収納しやすいです。
0人が参考にしています。
事務用
5
満足度:5.0
大きな消しゴムは、広い箇所を消すにはいいのですが、狭い所を消すのを探していました。 細身の消しゴムですので、隣の行が消え...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消しゴム レーダーライン/ポイント
電動消しゴム RBE300
アダプター式電動消しゴム RBE1000
替ゴム鉛筆用 替え消しゴム
メーカーシードサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格904,08110,7321,806
通常出荷日1日目1日目1日目1日目
縦(mm)75---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト