ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)

通常単価(税別)
5,160
税込単価
5,676
通常出荷日:1日目

【特長】・紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です・紙が...

詳細を確認

型番:

393-MX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

393-MXの仕様・寸法情報

JANコード
0632281393313
質量(g)
410.000
トラスココード
835-3876
タイプ
ジャーナル・42枚
横(mm)
216
縦(mm)
279
イエロー(白地 ブルーインク)
-
-

商品情報

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
393-MX

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
0632281393313
410.000
835-3876
ジャーナル・42枚
216
279
イエロー(白地 ブルーインク)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,160
( 5,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です
・紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です
・紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です
・水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)の型番393-MXのページです。 型番393-MXに関する仕様情報を記載しております。
サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)
RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)
RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)
RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)
RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)
RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)
メーカーRITRRITRRITRRITRRITRRITR
通常価格5,1604,77310,591 -12,2575,9343,045 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト