ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)

通常単価(税別)
1,974
税込単価
2,171
通常出荷日:1日目

【特長】・紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。・紙...

詳細を確認

型番:

978T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

978Tの仕様・寸法情報

JANコード
0632281097815
質量(g)
50.000
トラスココード
835-3972
タイプ
ユニバーサル・50枚
横(mm)
76
縦(mm)
133
タン(ブラウン地 ブラウンインク)
-
-

商品情報

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
978T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,974
( 2,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。
・紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。
・紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。
・水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。
・表紙含めリサイクル可能です。
・縦開きソフトカバータイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)の型番978Tのページです。 型番978Tに関する仕様情報を記載しております。
RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)
RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)
RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)
RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)
ルーズリーフ
RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)
メーカーRITRRITRRITRRITRRITRRITR
通常価格1,97410,591 -12,2575,9344,1804,773
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード0632281097815-----
質量(g)50.000240340.000290.000250.00070.000
トラスココード835-3972-----
タイプユニバーサル・50枚ユニバーサル・32枚ユニバーサル・64枚---
横(mm)7612411795117-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト