ファクトリーサプライ用品技術窓口
ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
ソニック
通常価格(税別):170円~
通常出荷日:1日目
プラス
マグネットクリップホールド サイズL
通常価格(税別):630円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用 ブレーキ機能無・ブレーキ機能付【2個入り】
通常価格(税別):1260円~
通常出荷日:1日目 ~
クラウン
マグネットクリップ CR-MGC250-SL
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:5日目
エスコ
マグネットクリップ(磁気防止プレート付)
通常価格(税別):289円~
通常出荷日:2日目
ソニック
ネームマグフック 1kg
ソニック
通常価格(税別):496円~
通常出荷日:1日目
プラス
ダブルクリップ 大 CP-103 ブラック 100個
通常価格(税別):2433円~
通常出荷日:9日目
ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入【20個入り】
通常価格(税別):4100円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
通常価格(税別):482円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
φ48mm/ 10.0kg マグネットフック
通常価格(税別):2014円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

プラス
ダブルクリップ 大 CP-103 ブラック 100個
4.3通常価格(税別):2,433円

エスコ
プラスチッククリップ
0通常価格(税別):602円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円