17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t

通常単価(税別)
12,642
税込単価
13,906
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。・口の開きが大きい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    1.5
  • JANコード
    4990077274311
  • トラスココード
    829-0772
  • 寸法C (mm)
    60
  • 寸法D (mm)
    38
  • 寸法H (mm)
    281
  • 寸法L (mm)
    148
  • 質量(g)
    1600
  • 材質1
    特殊合金鋼

型番:

YF1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YF1.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
1.5
JANコード
4990077274311
トラスココード
829-0772
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
38
寸法H(mm)
281
寸法L(mm)
148
質量(g)
1600
材質1
特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YF1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,642
( 13,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
・口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。
・鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
【用途】
・敷鉄板などの吊り上げ。
・土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
【商品仕様】
・基本使用荷重(t):1.5
・寸法(mm)C:60
・寸法(mm)D:38
・寸法(mm)H:281
・寸法(mm)L:148
・JANコード:4990077274311
・トラスココード:829-0772
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5tの型番YF1.5のページです。 型番YF1.5に関する仕様情報を記載しております。
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t
ラッチロック式フック
重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5
溶接用ポイント 8-057-10T
覆工板フック FKH1
Jフック J1ton
メーカースリーエッチスリーエッチ水本機械製作所YOKEスーパーツールスリーエッチ
通常価格12,64221,8316,80110,8042,6473,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプフックフックフックその他フックフック
基本使用荷重(t)1.530.51011
JANコード49900772743114990077274038----
トラスココード829-0772215-5699----
寸法C(mm)6076----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト