ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
431x105x405mm ビジネスバッグ(ブラック)
通常価格(税別):7570円~
通常出荷日:2日目
エスコ
410x310x120mmビジネスバッグ
通常価格(税別):5000円~
通常出荷日:2日目
東亜合成
防錆潤滑剤アロンペネット
東亜合成
通常価格(税別):1784円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ローラーキャビネット 用サイドテーブル
トラスコ中山
通常価格(税別):16663円~
通常出荷日:8日目
トラスコ中山
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)
通常価格(税別):22525円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)
通常価格(税別):187110円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目

| 型番 | 色 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 内寸(PC収納部)幅×奥行×高さ(mm) | ポケットの数 | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBB-3W | ブラック | 430 | 100 | 300 | 350×300×20 | 6(外側/内側各3) | 4989999447477 | 855-1286 | 930g | メイン素材:ナイロン・ポリエステル、素地:コーデュラ(R)ナイロン、ソール素地または裏地:ポリエステル | ショルダーストラップ付(全長132.5cm) |
【特長】
・リュック・ハンド・ショルダーの3つの使用が可能なビジネスバッグです。
・汚れが付きにくく、水に強いはっ水性の高い生地を使用しています。
・メインファスナーが大きく開くので荷物を出し入れしやすく、ノートパソコンやA4サイズの書類もすっぽり入るサイズです。
・磨耗・引き裂き・擦り切れに強い「CORDURA[[R上]]」素材を使用しています。
・内部には、タブレット・PC収納用のクッションポケット付です。
・パスケースや小物を入れられるポケットが付いていて便利です。
・キャリーカート用ホルダー付です。
・収納目安:14インチまでのノートパソコンまで収納可能です。
【用途】
・通勤用かばん
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):430
・奥行(mm):100
・高さ(mm):300
・内寸(PC収納部)幅×奥行×高さ(mm):350×300×20
・ポケットの数:6(外側/内側各3)
・ショルダーハーネス付
・PC収納可
・ペンホルダー付
・JANコード:4989999447477
・トラスココード:855-1286
・質量:930g
【材質/仕上】
・メイン素材:ナイロン・ポリエステル
・素地:コーデュラ[[R上]]ナイロン
・ソール素地または裏地:ポリエステル
【セット内容/付属品】
・ショルダーストラップ付(全長132.5cm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オウルテック
折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド
0通常価格(税別):2,595円

KIOXIA
ベーシックmicroSDメモリカード
0通常価格(税別):1,389円~

オプトエレクトロニクス
小型定置式 2次元バーコードスキャナ
0通常価格(税別):76,824円~

エレコム
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
0通常価格(税別):4,561円

ANKER
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大30W ブラック
0通常価格(税別):5,900円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円