17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML

通常単価(税別)
7,4237,069
税込単価
8,1657,776
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・油圧、空気圧および一般継手に使用されるような金属性細い配管に最適・金属専用シール剤・インスタ...

詳細を確認
  • JANコード
    0079340545311
  • トラスココード
    836-6448
  • 質量(g)
    58.000
  • 材質1
    主成分:アクリル
  • 粘度(mPa・s)
    14000
  • 容量(ml)
    50
  • 推奨硬化促進剤
    7649
  • 色詳細

型番:

545-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

545-50の仕様・寸法情報

JANコード
0079340545311
トラスココード
836-6448
質量(g)
58.000
材質1
主成分:アクリル
粘度(mPa・s)
14000
容量(ml)
50
推奨硬化促進剤
7649
色詳細
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
545-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4237,069
( 7,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧、空気圧および一般継手に使用されるような金属性細い配管に最適
・金属専用シール剤
・インスタント低圧シール良好
・オイル、クーラント・作動油に強い
・振動の緩みも防止します
・チキソ性を有している為、垂れにくい
・2インチまでの配管・プラグのシールに適しています
【用途】
・油圧配管用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 545油圧配管用シール剤50MLの型番545-50のページです。 型番545-50に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 545油圧配管用シール剤50MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)
ロックタイト フレアー配管用シール剤
ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 542(油圧・空圧用)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格7,4237,3998,0454,5923,6523,578 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
その他ホワイトホワイト
JANコード007934054531169025454613126902545346473---
トラスココード836-6448123-6261123-6211309-6122244-9595-
質量(g)58.0002863047024-
材質1主成分:アクリル主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト