17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KB-28M 硬化剤のみ

通常単価(税別)
59,03862,582
税込単価
64,94268,840
通常出荷日:5日目

【特長】・ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。・耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優...

詳細を確認
  • 質量(g)
    21000.0
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • 容量(kg)
    20

ご注意

  • 別売の以下の硬化剤(KA)と使用してください。(KA-28Mグリーン:高粘度、混合比KA:KB=1:1)
  • 別売の以下の硬化剤(KA)と使用してください。(KA-10:中粘度、混合比KA:KB=1:3)
  • 別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-28M:高粘度、混合比KA:KB=1:1)別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-33M:中粘度、混合比KA:KB=1:1)別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-28M:高粘度、KB-33M:低粘度、混合比KA:KB=1:3)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

硬化時間(25℃)

最小発注数量
-
855-8633
高粘度ノンサグ
8時間
1個
4562469520353
855-8635
中粘度
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,038
( 64,942 )
5日目
62,582
( 68,840 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。
・耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。
・毒性、臭気が少なく衛生的です。
・日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆、非危険物です。
・主剤:KAが別途必要です。
【用途】
・各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。
・高接着が必要な部材の接着に。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

ご注意

  • 別売の以下の硬化剤(KA)と使用してください。(KA-28Mグリーン:高粘度、混合比KA:KB=1:1)
  • 別売の以下の硬化剤(KA)と使用してください。(KA-10:中粘度、混合比KA:KB=1:3)
  • 別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-28M:高粘度、混合比KA:KB=1:1)別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-33M:中粘度、混合比KA:KB=1:1)別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-28M:高粘度、KB-33M:低粘度、混合比KA:KB=1:3)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KB-28M 硬化剤のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KB-28M 硬化剤のみ
ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA
KA-10 主剤・硬化剤セット
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤
速硬化エポキシ系接着剤
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤(AP-031)
メーカートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマーセメダインスリーボンドセメダイン
通常価格59,038-42,514 -2,8973,085 -3,060 -15,366
通常出荷日5日目5日目4日目1日目〜1日目〜1日目
-その他その他-透明
質量(g)21000.021000.0320.000---
材質1主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン---
容量(kg)2020----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト