17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30

通常単価(税別)
1,0678,374
税込単価
1,1749,211
通常出荷日:1日目

【特長】・30分で硬化する混合比1:1の2液混合エポキシ接着剤です。・可使時間20分の為、混合~接着ま...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    5~60
  • 色詳細
    乳白色(硬化後)
  • 色(主剤/硬化剤)
    乳白色/白色透明
  • 粘度
    高粘度液状(主剤・硬化剤共通)
  • 可使時間(25℃)
    20分
  • 硬化時間(25℃)
    30分

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください。
  • 混合、注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量(g)

RoHS?最小発注数量
4970754701118
1200
855-2865
1000(主剤:500/硬化剤:500)
10
2個
4970754504290
60
855-2864
45(主剤22.5/硬化剤22.5)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,374
( 9,211 )
1日目
1,067
( 1,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30分で硬化する混合比1:1の2液混合エポキシ接着剤です。
・可使時間20分の為、混合~接着までスムーズな作業が可能です。
・JAIA F☆☆☆☆/ 4VOC 基準適合
・各種含有調査 対応可
【用途】
・金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。
・レベリング材(プライマー)に。
・穴うめ充填/補修に。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂
【セット内容】
・チューブ本体(主剤/硬化剤)
・セット箱(説明表記付き)

ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください。
  • 混合、注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30 のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品用
5
満足度:5.0
製品の機材の固定用、およびクリアランスを埋めるため、プレート上で1液と2液を混合して使っています。接着性等についても期待...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の接着
5
満足度:5.0
2液なので配合と撹拌は手間だが、硬化するとかなり硬めになり望んでいた硬さだったのでよかった。ゴム状のものが多い中でこの硬...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30
業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05
工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)
マゼラン390専用ガン
マゼラン300-T専用ガン
エポキシ系接着剤 ハイスーパー30
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコセメダイン
通常価格1,067-1,509 -7,53539,99922,000789 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ--接着剤2液タイプ
その他その他その他--その他
材質1主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂金属など金属など-
使用温度範囲(℃)5~605~605~60---
色詳細乳白色(硬化後)乳白色(硬化後)黄色透明(硬化後)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト