ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

通常単価(税別)
7,535
税込単価
8,289
通常出荷日:1日目

【特長】・常温で硬化する混合比1:1の2液混合エポキシ接着剤です。・硬化時間が長いため、広域塗布や塗布...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4970754704751
  • 質量(g)
    2500
  • トラスココード
    855-2866
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    5~60
  • 色詳細
    黄色透明(硬化後)
  • 色(主剤/硬化剤)
    透明/橙褐色
  • 粘度
    高粘度液状
  • 容量(kg)
    2(主剤:1/硬化剤:1)
  • 粘度(mPa・s)
    主剤:20000、硬化剤:40000
  • 可使時間(25℃)
    60分
  • 硬化時間(25℃)
    24時間

ご注意

  • 皮フ・指などに着いた場合すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください。
  • 混合、注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。

型番:

6100-2KG
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6100-2KGの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
JANコード
4970754704751
質量(g)
2500
トラスココード
855-2866
材質1
主成分:エポキシ樹脂
使用温度範囲(℃)
5~60
色詳細
黄色透明(硬化後)
色(主剤/硬化剤)
透明/橙褐色
粘度
高粘度液状
容量(kg)
2(主剤:1/硬化剤:1)
粘度(mPa・s)
主剤:20000、硬化剤:40000
可使時間(25℃)
60分
硬化時間(25℃)
24時間
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6100-2KG
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,535
( 8,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温で硬化する混合比1:1の2液混合エポキシ接着剤です。
・硬化時間が長いため、広域塗布や塗布後のふき取りが可能です。
・JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合。
・各種含有調査 対応可(食品衛生法にも対応)。
【用途】
・金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。
・レベリング材(プライマー)に。
・穴うめ充填/補修に。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂
【セット内容】
・主剤(1kg)
・硬化剤(1kg)

ご注意

  • 皮フ・指などに着いた場合すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください。
  • 混合、注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)の型番6100-2KGのページです。 型番6100-2KGに関する仕様情報を記載しております。
工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)
マゼラン300-T専用ガン
マゼラン390専用ガン
業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30
業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05
ABC クリートボンド#2 3kgセット
メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコABC商会
通常価格7,53522,00039,9991,067 -1,509 -12,105
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品種類接着剤2液タイプ--接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他--その他その他その他
JANコード497075470475149707549205334970754920731---
質量(g)25001370.01200---
トラスココード855-2866249-3677249-3682---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト