ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503

通常単価(税別)
16,258
税込単価
17,884
通常出荷日:4日目

【特長】・直張りフローリング用ウレタン樹脂系接着剤です。・一液タイプで混合の手間がかかりません。・臭気...

詳細を確認
  • JANコード
    4562469520094
  • 質量(g)
    17000.0
  • トラスココード
    855-8620
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • 容量(kg)
    16

ご注意

  • 標準施工可能面積:16~22「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンフロアー503を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:500g/「平米」)で塗布して下さい。「3」床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 標準施工可能面積:27~33「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンフロアー503を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:500g/「平米」)で塗布して下さい。「3」床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。標準施工可能面積:16~22「平米」

型番:

2RF503-016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2RF503-016の仕様・寸法情報

JANコード
4562469520094
質量(g)
17000.0
トラスココード
855-8620
材質1
主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
容量(kg)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2RF503-0162RF503-016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,258
( 17,884 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直張りフローリング用ウレタン樹脂系接着剤です。
・一液タイプで混合の手間がかかりません。
・臭気がほとんどありません。
・コテさばきが軽く、塗布作業性に優れています。
・接着剤に起因する床鳴りが発生しません。
【用途】
・直張りフローリング材の接着施工に。

ご注意

  • 標準施工可能面積:16~22「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンフロアー503を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:500g/「平米」)で塗布して下さい。「3」床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 標準施工可能面積:27~33「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンフロアー503を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:500g/「平米」)で塗布して下さい。「3」床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。標準施工可能面積:16~22「平米」

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503の型番2RF503-016のページです。 型番2RF503-016に関する仕様情報を記載しております。
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302
タイルカーペット用接着剤 ルビロンP-1000
ルビロン拭き取り剤(床材用)
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター
メーカートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマー
通常価格16,25826,97515,1747,700 -16,83515,501 -
通常出荷日4日目6日目6日目1日目〜4日目1日目〜
透明その他
JANコード45624695200944562469520247--4562469520209-
質量(g)17000.016000.0--15000.0-
トラスココード855-8620855-8628--855-8638-
材質1主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン主成分:イソプロピルアルコール主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト