ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンエース

通常単価(税別)
17,070
税込単価
18,777
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向けです。・ホルムアルデヒド、トルエン、酢酸エチル...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4562469520063
  • 質量(g)
    17000.0
  • トラスココード
    855-8614
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • 色詳細
    グレー
  • 容量(kg)
    16
  • 長さ(mm)
    238
  • 粘度(mPa・s)
    10000~30000(25℃)
  • 幅(mm)
    238

ご注意

  • 標準施工可能面積:40~46「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンエースを付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 標準施工可能面積:40~46「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンエースを付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。

型番:

2RA-016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2RA-016の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4562469520063
質量(g)
17000.0
トラスココード
855-8614
材質1
主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
色詳細
グレー
容量(kg)
16
長さ(mm)
238
粘度(mPa・s)
10000~30000(25℃)
幅(mm)
238
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2RA-016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,070
( 18,777 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた初期粘着力と耐水性を持たせた大型現場向けです。
・ホルムアルデヒド、トルエン、酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
・耐水性、耐熱性、耐油性が強いので屋外や水廻りの施工にも適しています。
・施工方法に留意すれば湿潤面や未養生下地への施工が可能なので、工期が短縮されます。
【用途】
・塩ビ床シート、タイルの接着、マンション等半屋外のノンスリップシートの接着施工に。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

ご注意

  • 標準施工可能面積:40~46「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンエースを付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 標準施工可能面積:40~46「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンエースを付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンエースの型番2RA-016のページです。 型番2RA-016に関する仕様情報を記載しております。
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンエース
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155
ルビロン拭き取り剤(床材用)
匠の技一発拭き取り
接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16
メーカートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマー
通常価格17,07026,97526,97516,8352,14625,625
通常出荷日4日目6日目6日目4日目1日目9日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ---接着剤1液タイプ
その他その他透明-透明
JANコード456246952006345624695200874562469520247456246952020945624695203914562469520186
質量(g)17000.016000.016000.015000.020.00015000.0
トラスココード855-8614855-8613855-8628855-8638855-8640855-8637

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト