17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302

通常単価(税別)
15,174
税込単価
16,691
通常出荷日:6日目

【特長】・有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配が無く安全です。・反応硬化タイプなので耐久性に優れて...

詳細を確認
  • 材質1
    主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

ご注意

  • 標準塗布量:支持脚プレートが10cm角の場合:30g
  • 標準塗布量:支持脚プレートが10cm角の場合:30g

型番:

2R302-013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2R302-013の仕様・寸法情報

JANコード
4562469520230
質量(g)
13000.0
トラスココード
855-8629
材質1
主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
容量(kg)
13

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2R302-0132R302-013

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量(kg)

最小発注数量
4562469520230
13000.0
855-8629
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,174
( 16,691 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配が無く安全です。
・反応硬化タイプなので耐久性に優れています。
・種々の防塵防水塗料塗装面との接着も可能です。
・ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています。
【用途】
・OAフロアー支持脚の接着に。

ご注意

  • 標準塗布量:支持脚プレートが10cm角の場合:30g
  • 標準塗布量:支持脚プレートが10cm角の場合:30g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302の型番2R302-013のページです。 型番2R302-013に関する仕様情報を記載しております。
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503
ルビロン拭き取り剤(床材用)
タイルカーペット用接着剤 ルビロンP-1000
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202
メーカートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマートーヨーポリマー
通常価格15,17426,97516,25816,8357,700 -26,975
通常出荷日6日目6日目4日目4日目1日目〜6日目
透明その他
材質1主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン主成分:イソプロピルアルコール主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト