ファクトリーサプライ用品技術窓口

多用途接着剤 A03速乾アクリアスティック 20g

通常単価(税別)
325
税込単価
358
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊細口ノズルで作業性に特化させた速乾アクリアのスティックタイプです。・硬化被膜は柔らかく透...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4514957100547
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    855-2873
  • 材質1
    主成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    2~40
  • 色詳細
    白/透明(硬化前/硬化後)
  • 容量(g)
    20

ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

型番:

PA-A03
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA-A03の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
JANコード
4514957100547
質量(g)
30.000
トラスココード
855-2873
材質1
主成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)
2~40
色詳細
白/透明(硬化前/硬化後)
容量(g)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-A03
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325
( 358 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊細口ノズルで作業性に特化させた速乾アクリアのスティックタイプです。
・硬化被膜は柔らかく透明な為、はみ出し部の除去等もきれいに行えます。
・硬化後透明で片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着可能な多用途タイプです。
・布や皮など風合いを損なわず接着可能な為、手芸・クラフト用途に適します。
【用途】
・木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着に。
・金属×布やスクイーズなど特殊用途に
・樹脂ネジ/金属 の接着
・細密塗布が必要な箇所に
【材質】
・主成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂
【セット内容】
・本体(ブリスターパック)

ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多用途接着剤 A03速乾アクリアスティック 20gの型番PA-A03のページです。 型番PA-A03に関する仕様情報を記載しております。
多用途接着剤 A03速乾アクリアスティック 20gのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木の接着で使用
5
満足度:5.0
2mm程度の隙間から塗布するために購入しました。 ノズルが細く、そのまま隙間へ注入できました。 接着力も問題ありません
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多用途接着剤 A03速乾アクリアスティック 20g
水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア
135ml 多用途速乾接着剤
スリーボンド パンドー17A20g
ウルトラ多用途接着剤
超多用途接着剤
メーカーアルテコアルテコエスコスリーボンドエスコエスコ
通常価格325280 -1,9201,593545 -740 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-その他接着剤その他接着剤
その他その他透明透明透明透明
JANコード4514957100547-----
質量(g)30.000-----
トラスココード855-2873-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト