17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

通常単価(税別)
280605
税込単価
308666
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかく硬化する、速乾性・初期接着力に優れた水性系接着剤です。・硬化後透明で片面が多孔質材で...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • その他
  • 材質1
    主成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    2~40
  • 色詳細
    白/透明(硬化前/硬化後)

ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量(g)

最小発注数量
4514957100578
70.000
855-2871
60
2個
4514957100585
230.000
855-2872
200
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
1日目
605
( 666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく硬化する、速乾性・初期接着力に優れた水性系接着剤です。
・硬化後透明で片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着可能な多用途タイプです。
・布や皮などの風合いを損なわず接着可能な為、手芸・クラフト用途に適します。
・硬化被膜は柔らかく透明な為、はみ出し部の除去等もきれいに行えます。
【用途】
・木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着に。
・金属×布やスクイーズなど特殊用途に
・樹脂ネジ/金属 の接着
【材質】
・主成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂
【セット内容】
・本体

ご注意

  • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
多用途の接着に
5
満足度:5.0
ほとんどのもに使用でき、しっかり接着できます。これ一本持っていれば困る事は少ないです。ボンドなので垂れにくく使いやすい。
1人が参考にしています。
木工
4
満足度:4.0
最近よく見かけるので試しに使ってみたら、コニシの木工用速乾ボンドと似ていた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア
多用途接着剤 A03速乾アクリアスティック 20g
速乾型水性接着剤
接着剤 木工用速乾
135ml 多用途速乾接着剤
速乾Gクリア
メーカーアルテコアルテコスリーエムジャパンセメダインエスコセメダイン
通常価格280-32524,558 -857 -1,920826
通常出荷日1日目1日目6日目〜2日目〜1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
その他その他-透明透明
材質1主成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂主成分:エチレン・酢酸ビニル樹脂----
使用温度範囲(℃)2~402~40----
色詳細白/透明(硬化前/硬化後)白/透明(硬化前/硬化後)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト