17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g

通常単価(税別)
5,426
税込単価
5,969
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。・スピード接着が可能です。【用途】・主にプ...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    6902545452716
  • トラスココード
    836-6447
  • 質量(g)
    130.000
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 容量(g)
    100
  • 粘度(mPa・s)
    20~45

型番:

495-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

495-100の仕様・寸法情報

透明
JANコード
6902545452716
トラスココード
836-6447
質量(g)
130.000
材質1
主成分:シアノアクリレート系
容量(g)
100
粘度(mPa・s)
20~45
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
495-100
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,426
( 5,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。
・スピード接着が可能です。
【用途】
・主にプラスチック、ゴム。
・電子部品。
・おもちゃ。
・釣具。
・リード線。
・スピーカー。
・ダンパー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 瞬間接着剤 495 100gの型番495-100のページです。 型番495-100に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 瞬間接着剤 495 100gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格5,4261,5983,296 -2,4505,2532,788
通常出荷日1日目4日目4日目2日目6日目5日目
透明透明淡黄色透明透明
JANコード69025454527166902545334203-497674251271169025454251236902545300062
トラスココード836-6447814-8150-814-8162814-8152814-8151
質量(g)130.00020.00020.00020.00075.00075.000
材質1主成分:シアノアクリレート系主成分:エチルシアノアクリレートシアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系主成分:エチルシアノアクリレート主成分:シアノアクリレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト